chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BL compact Feldbus Station für CANopen 16 konfigurierbare digitale Kanäle
BLCCO-16M8LT-8XSG-P-8XSG-P
Bestell-ID-Nr. 6811306
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 941,60
Artikel gesamt
€ 941,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
BLCCO-16M8LT-8XSG-P-8XSG-P
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M8
Anzahl der Kanäle
8/8
Ausgangsspannung
24 VDC aus Versorgungsspannung
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
CANopen
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40