chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCDN-8M12LT-2AI2AO-VI-8XSG-P | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für DeviceNet 2 analoge Eingänge für Strom oder Spannung, 2 analoge Ausgä
BLCDN-8M12LT-2AI2AO-VI-8XSG-P
Bestell-ID-Nr. 6811074
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4/8
Breite
80
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
40
Installationsbereich
Nicht-Ex
Länge
200
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Ausgang, Analoger Ein-/Ausgang, Analoger Eingang, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.009,80
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-8M12LT-2AI2AO-VI-8XSG-P
Artikel gesamt
€ 1.009,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren