chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCDN-6M12LT-2RFID-S-8XSG-PD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für DeviceNet Interface zum Anschluss von 2 BL ident Schreib- Leseköpfen
BLCDN-6M12LT-2RFID-S-8XSG-PD
Bestell-ID-Nr. 6811049
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
2/8
Breite
71
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
32.5
Länge
168
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang, RFID
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.317,80
Artikel gesamt
€ 1.317,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-6M12LT-2RFID-S-8XSG-PD
Support kontaktieren