chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCDN-8M12LT-4AI-VI-8XSG-PD | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für DeviceNet 4 analoge Eingänge für Strom oder Spannung und 8 konfigurie
BLCDN-8M12LT-4AI-VI-8XSG-PD
Bestell-ID-Nr. 6811047
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4/8
Breite
80
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
50
Länge
210
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Eingang, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.034,00
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-8M12LT-4AI-VI-8XSG-PD
Artikel gesamt
€ 1.034,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren