chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCDN-16M8LT-8DO-0.5A-P-8DO-0.5A-P | TURCK – Your Global Automation Partner
BL compact Feldbus Station für DeviceNet 16 digitale PNP Ausgänge
BLCDN-16M8LT-8DO-0.5A-P-8DO-0.5A-P
Bestell-ID-Nr. 6811030
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
168 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M8
Anzahl der Kanäle
8/8
Ausgangsspannung
24 VDC aus Versorgungsspannung
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67
Signalart
Digitaler Ausgang
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-16M8LT-8DO-0.5A-P-8DO-0.5A-P
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 980,10
Artikel gesamt
€ 980,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren