chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
BLCDN-4M12S-4AI-VI | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
BL compact Feldbus Station für DeviceNet 4 analoge Eingänge für Strom oder Spannung
BLCDN-4M12S-4AI-VI
Bestell-ID-Nr. 6811003
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
93 mm x 71 mm x 32,5 mm
Anschlusstechnik Feldbus
Anschlusstechnik Signal
M12
Anzahl der Kanäle
4
Breite
8
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Höhe
4
Länge
200
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Schutzart
IP67, IP69K
Signalart
Analoger Eingang
Übertragungsrate Feldbus
125/250/500 Kbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 776,60
home
Turck-Shop
Others
BLCDN-4M12S-4AI-VI
Artikel gesamt
€ 776,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren