chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.5T-13-RSC4.5T/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKC4.5T-13-RSC4.5T/TXY
Bestell-ID-Nr. 6638515
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
0
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
13
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
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
€ 50,93
home
Turck-Shop
Others
RKC4.5T-13-RSC4.5T/TXY
Artikel gesamt
€ 50,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren