chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKC4.4T-30/TEG
Bestell-ID-Nr. 6638289
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 65,12
home
Turck-Shop
Others
RKC4.4T-30/TEG
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Breite
220
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Höhe
40
Länge
220
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
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
-5
Zulassungen
cULus
Artikel gesamt
€ 65,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren