chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.4T-0.9/TXG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKC4.4T-0.9/TXG
Bestell-ID-Nr. 6637496
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
210
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Höhe
15
Länge
210
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
0.9
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
€ 12,21
home
Turck-Shop
Others
RKC4.4T-0.9/TXG
Artikel gesamt
€ 12,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren