chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.4T-40-RKC4.4T/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKC4.4T-40-RKC4.4T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6637021
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Breite
0
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
40
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
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
-5
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 82,06
home
Turck-Shop
Others
RKC4.4T-40-RKC4.4T/TEL
Artikel gesamt
€ 82,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren