chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKW3M-0.3-PSG3M/TXL3220 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PKW3M-0.3-PSG3M/TXL3220
Bestell-ID-Nr. 6637018
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
180
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Höhe
20
Länge
180
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
3
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
€ 13,64
home
Turck-Shop
Others
PKW3M-0.3-PSG3M/TXL3220
Artikel gesamt
€ 13,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren