chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.4T-2/TXL3220 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKC4.4T-2/TXL3220
Bestell-ID-Nr. 6636949
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
220
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Höhe
25
Länge
240
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
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
€ 12,32
home
Turck-Shop
Others
RKC4.4T-2/TXL3220
Artikel gesamt
€ 12,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren