chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKS4.4T-175/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKS4.4T-175/TEL
Bestell-ID-Nr. 6636311
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt,
Breite
0
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
175
Leitungsmaterial
PVC
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
0
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 441,21
home
Turck-Shop
Others
RKS4.4T-175/TEL
Artikel gesamt
€ 441,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren