chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4.5T-7/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
WKC4.5T-7/TEL
Bestell-ID-Nr. 6636179
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Breite
300
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Höhe
40
Länge
240
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
7
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 20,13
home
Turck-Shop
Others
WKC4.5T-7/TEL
Artikel gesamt
€ 20,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren