chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKW3M-P7X2-5/TXO3701 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PKW3M-P7X2-5/TXO3701
Bestell-ID-Nr. 6636029
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich,
Breite
0
Geometrie
gewinkelt
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 26,51
home
Turck-Shop
Others
PKW3M-P7X2-5/TXO3701
Artikel gesamt
€ 26,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren