chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.4T-7.5/TXY | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKC4.4T-7.5/TXY
Bestell-ID-Nr. 6635107
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
300
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Höhe
10
Länge
250
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
7.5
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
€ 20,57
home
Turck-Shop
Others
RKC4.4T-7.5/TXY
Artikel gesamt
€ 20,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren