chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKCV4T-20/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKCV4T-20/TEL
Bestell-ID-Nr. 6635091
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Breite
0
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Polzahl
3
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
home
Turck-Shop
Others
RKCV4T-20/TEL
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 34,65
Artikel gesamt
€ 34,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren