chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKW4M-10-PSW4M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PKW4M-10-PSW4M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6635036
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Breite
300
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Höhe
25
Länge
240
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
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
€ 26,84
home
Turck-Shop
Others
PKW4M-10-PSW4M/TXL
Artikel gesamt
€ 26,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren