chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TB-8M12-5-15/TEL3302 | TURCK – Your Global Automation Partner
Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1 8-fach, mit fest angeschlossener Leitung
TB-8M12-5-15/TEL3302
Bestell-ID-Nr. 6634665
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
8
Bemessungsspannung (V)
30
Leitungsdurchmesser (mm)
10
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
4+PE
Sammelanschluss
Leitung
Schutzart
IP67
Steckplatz
M12 x 1
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 262,35
Artikel gesamt
€ 262,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TB-8M12-5-15/TEL3302
Support kontaktieren