chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PKG4S-20/TXL
Bestell-ID-Nr. 6634659
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 34,43
Artikel gesamt
€ 34,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PKG4S-20/TXL
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20