chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE12X0.14-XX-PVC-GY-100M/TEG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Meterware
CABLE12X0.14-XX-PVC-GY-100M/TEG
Bestell-ID-Nr. 6628862
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
300
Leitungsdurchmesser (mm)
5.6
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
12
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 254,43
Artikel gesamt
€ 254,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CABLE12X0.14-XX-PVC-GY-100M/TEG
Support kontaktieren