chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSWS4M-0.2-PSWS4M/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PSWS4M-0.2-PSWS4M/TXL
Bestell-ID-Nr. 6627621
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schleppkettentauglich,
Breite
0
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.2
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
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
CE
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 30,36
home
Turck-Shop
Others
PSWS4M-0.2-PSWS4M/TXL
Artikel gesamt
€ 30,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren