chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC4.5T-3-RSC4.5T/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKC4.5T-3-RSC4.5T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6627550
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Breite
160
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Höhe
15
Länge
190
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 24,75
home
Turck-Shop
Others
RKC4.5T-3-RSC4.5T/TEL
Artikel gesamt
€ 24,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren