chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4.4T-P7X3-0.6/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
WKC4.4T-P7X3-0.6/TXL
Bestell-ID-Nr. 6626145
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
LED
Breite
255
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Höhe
15
Länge
195
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.6
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
€ 18,37
home
Turck-Shop
Others
WKC4.4T-P7X3-0.6/TXL
Artikel gesamt
€ 18,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren