chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKW3M-0.3/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PKW3M-0.3/TEL
Bestell-ID-Nr. 6626110
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Breite
100
Geometrie
gewinkelt
Höhe
20
Länge
100
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
cULus
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 7,69
home
Turck-Shop
Others
PKW3M-0.3/TEL
Artikel gesamt
€ 7,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren