chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4T-P7X2-1.5/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
WKC4T-P7X2-1.5/TXL
Bestell-ID-Nr. 6625871
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Besondere Eigenschaften
LED
Breite
130
Codierung
A-codiert
Geometrie
gewinkelt
Höhe
15
Länge
120
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
€ 15,07
home
Turck-Shop
Others
WKC4T-P7X2-1.5/TXL
Artikel gesamt
€ 15,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren