chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKSV4.5T-2-RSSV4.5T/TXL632 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
WKSV4.5T-2-RSSV4.5T/TXL632
Bestell-ID-Nr. 6625186
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Schirm auf Überwurfmutter, Schleppkettentauglich
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 57,09
Artikel gesamt
€ 57,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WKSV4.5T-2-RSSV4.5T/TXL632
Support kontaktieren