chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKC4.4T-2-WSC4.4T/S90/YE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
WKC4.4T-2-WSC4.4T/S90/YE
Bestell-ID-Nr. 6612519
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.82
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 26,84
Artikel gesamt
€ 26,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WKC4.4T-2-WSC4.4T/S90/YE
Support kontaktieren