chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC4.4T-5/S90/YE | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung
RSC4.4T-5/S90/YE
Bestell-ID-Nr. 6612504
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.82
Bemessungsspannung (V)
250
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 18,59
Artikel gesamt
€ 18,59
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSC4.4T-5/S90/YE
Support kontaktieren