chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSV494-2M/GE | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
RSV494-2M/GE
Bestell-ID-Nr. 6611856
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
LSZH (low smoke zero halogen) Gemisch
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 43,67
Artikel gesamt
€ 43,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSV494-2M/GE
Support kontaktieren