chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Multibarriere, achtkanalig FOUNDATION fieldbus und PROFIBUS-PA
MBD40-8R/EX
Bestell-ID-Nr. 6611703
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
128,2 mm x 208,8 mm x 84 mm
Anzahl der Kanäle
8
Elektrischer Anschluss
abziehbarer Klemmenblock, verpolsicher, Schraubanschluss
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Multibarriere
Installationsbereich
Zone 1
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS-PA
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
ATEX, FM, IECEx
home
Turck-Shop
Others
MBD40-8R/EX
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 1.514,70
Artikel gesamt
€ 1.514,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren