chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Cable452-30M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PVC-Kabelmantel
Cable452-30M
Bestell-ID-Nr. 6611474
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Bemessungsspannung (V)
300
Leitungsdurchmesser (mm)
8.1
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
CE, UKCA
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 97,68
Artikel gesamt
€ 97,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
Cable452-30M
Support kontaktieren