chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FDP20-16XSG | TURCK – Your Global Automation Partner
Kompakte I/O Station für PROFIBUS-DP 16 universelle digitale Kanäle
FDP20-16XSG
Bestell-ID-Nr. 6611466
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
152,2 mm x 57,1 mm x 46,8 mm
Anschlusstechnik Signal
Schraubklemme
Anschlusstechnik Spannungsversorgung
steckbare Schraubklemmleiste
Anzahl der Kanäle
16
Ausgangsspannung
18...30 VDC
Betriebsspannung
DC
Gerätetyp
I/O-Modul, Kompaktstation
Installationsbereich
Nicht-Ex
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Schutzart
IP20
Signalart
Digitaler Ein-/Ausgang
Übertragungsrate Feldbus
9.6 Kbit/s…12 Mbit/s
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 357,17
Artikel gesamt
€ 357,17
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FDP20-16XSG
Support kontaktieren