chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Multibarriere, vierkanalig PROFIBUS-PA
MBD48-T415/EX
Bestell-ID-Nr. 6611270
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 1.613,70
Artikel gesamt
€ 1.613,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
MBD48-T415/EX
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
160 mm x 260 mm x 90 mm
Anwendung
Daten
Anzahl der Kanäle
4
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung
Gehäusewerkstoff
pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss
Gerätetyp
Multibarriere
Installationsbereich
Zone 1
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Schutzart
IP66
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX