chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Multibarriere, vierkanalig FOUNDATION fieldbus
MBD49-T415/EX
Bestell-ID-Nr. 6611247
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 1.694,00
Artikel gesamt
€ 1.694,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
MBD49-T415/EX
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
160 mm x 260 mm x 90 mm
Anschlusstechnik Signal
Kabelverschraubung
Anwendung
Daten
Anzahl der Kanäle
4
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung
Gehäusewerkstoff
pulverbeschichteter Aluminum-Druckguss
Gerätetyp
Multibarriere
Installationsbereich
Zone 1
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Schutzart
IP66
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX