chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE FBY-BK/SD-100M | TURCK – Your Global Automation Partner
Feldbusleitung für Feldbussysteme nach IEC61158-2
CABLE FBY-BK/SD-100M
Bestell-ID-Nr. 6611103
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
300
Gerätetyp
Feldbusleitung (Meterware)
Leitungsdurchmesser (mm)
8
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
100
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
UL
home
Turck-Shop
Others
CABLE FBY-BK/SD-100M
Artikel gesamt
€ 395,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 395,12