chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FKV48-0.3M/14.5/C1117 | TURCK – Your Global Automation Partner
PROFIBUS-PA Flanschanschluss Einbauflansch
FKV48-0.3M/14.5/C1117
Bestell-ID-Nr. 6611025
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anschlussart
Litzenanschluss
Anschlusstechnik Signal
M12
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
0.3
Litzenlänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 57,31
Artikel gesamt
€ 57,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FKV48-0.3M/14.5/C1117
Support kontaktieren