chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSFV48-0.3M/14.5/C1117 | TURCK – Your Global Automation Partner
PROFIBUS-PA Flanschanschluss Einbauflansch
RSFV48-0.3M/14.5/C1117
Bestell-ID-Nr. 6611022
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anschlussart
Litzenanschluss
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
600
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Einbauflansch
Leitungslänge (m)
0.3
Litzenlänge (m)
0.3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 56,43
Artikel gesamt
€ 56,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSFV48-0.3M/14.5/C1117
Support kontaktieren