chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD-4410-50M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Anschlussleitung
RSSD-4410-50M
Bestell-ID-Nr. 6610147
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
50
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
home
Turck-Shop
Others
RSSD-4410-50M
Artikel gesamt
€ 270,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 270,16