chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
Ventilsteckverbinder Bauform A Verbindungsleitung
TAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606970
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.2
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.6
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform A
Steckverbinder A
Bauform A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 28,05
Artikel gesamt
€ 28,05
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL
Support kontaktieren