chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VC9S22-L80E-2/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform CI Anschlussleitung
VC9S22-L80E-2/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606924
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Bemessungsspannung (V)
24
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.1
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Schutzbauteil
ohne Schutzbeschaltung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform CI
Steckverbinder A
Bauform CI
Strombelastbarkeit (A)
4
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 18,81
Artikel gesamt
€ 18,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VC9S22-L80E-2/TEL
Support kontaktieren