chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VC9S22-L80E-10/TXL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform CI Anschlussleitung
VC9S22-L80E-10/TXL
Bestell-ID-Nr. 6606908
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Schutzbauteil
ohne Schutzbeschaltung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform CI
Steckverbinder A
Bauform CI
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 33,66
Artikel gesamt
€ 33,66
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VC9S22-L80E-10/TXL
Support kontaktieren