chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TBS02-S80E-0.3-RSC5.31T/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform B Verbindungsleitung
TBS02-S80E-0.3-RSC5.31T/TEL
Bestell-ID-Nr. 6606739
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
2+PE
Polzahl
2+PE
Schutzbauteil
Transildiode
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform B
Steckverbinder A
Bauform B
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 23,65
Artikel gesamt
€ 23,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TBS02-S80E-0.3-RSC5.31T/TEL
Support kontaktieren