chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VC8S22-T80E-10/TEG | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventilsteckverbinder Bauform C Anschlussleitung
VC8S22-T80E-10/TEG
Bestell-ID-Nr. 6606558
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.1
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
2+PE, PE gebrückt
Schutzbauteil
Z-Diode
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform C
Steckverbinder A
Bauform C
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 25,08
Artikel gesamt
€ 25,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VC8S22-T80E-10/TEG
Support kontaktieren