chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CABLE RF50652-579-300M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thick
CABLE RF50652-579-300M
Bestell-ID-Nr. 6604918
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
300
Leitungsdurchmesser (mm)
10.8
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
300
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Zulassungen
CE, UKCA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 3.500,20
Artikel gesamt
€ 3.500,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
CABLE RF50652-579-300M
Support kontaktieren