chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
KABEL 493B/483B-150M | TURCK – Your Global Automation Partner
Feldbusleitung für Feldbussysteme nach IEC61158-2
KABEL 493B/483B-150M
Bestell-ID-Nr. 6604334
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
300
Gerätetyp
Feldbusleitung (Meterware)
Leitungslänge (m)
150
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 948,20
Artikel gesamt
€ 948,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
KABEL 493B/483B-150M
Support kontaktieren