chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Feldbusleitung für Feldbussysteme nach IEC61158-2
KABEL 492BA-150M
Bestell-ID-Nr. 6604327
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 2.698,30
Artikel gesamt
€ 2.698,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
KABEL 492BA-150M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
300
Gerätetyp
Feldbusleitung (Meterware)
Leitungslänge (m)
150
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5