chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FW-M23KU17O-G-CP-ME-SH-14.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder
FW-M23KU17O-G-CP-ME-SH-14.5
Bestell-ID-Nr. 6604069
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Crimpanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
1 mm²
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
17
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, gerade
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 71,94
Artikel gesamt
€ 71,94
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
FW-M23KU17O-G-CP-ME-SH-14.5
Support kontaktieren