chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S-BKT1 | TURCK – Your Global Automation Partner
piconet - Zubehör Montageplatte zur Hutschienenmontage von Koppel- und Stand-alone-Modulen (Modullän
S-BKT1
Bestell-ID-Nr. 6603930
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
175 mm x 30 mm x 1,5 mm
Gerätetyp
Montageplatte
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 19,36
Artikel gesamt
€ 19,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
S-BKT1
Support kontaktieren