chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSCV-2RKCV49 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler T-Verteiler
RSCV-2RKCV49
Bestell-ID-Nr. 6603431
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlusstechnik Signal
M12
Anwendung
Daten
Ausführung
T-Verteiler
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Passiver Feldbusverteiler
Griffkörper
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Schutzart
IP67
Steckverbinder A
T-Verbindungsstück, M12 x 1
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
T-Verbindungsstück
Typ
2 x Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
RSCV-2RKCV49
Artikel gesamt
€ 77,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 77,88